FRK 93/44-60

Sensor achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50021132

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
FRK 93/44-60.2
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer: 50106098
  • Serie: 93
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,03 ... 0,065 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50106098

Direct beschikbaar

Serie 93
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
Speciale uitvoering V-optiek
Bedrijfsreikwijdte 0,015 ... 0,06 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Reikwijdtegrenzen 0,015 ... 0,075 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron LED, infrarood
Type lichtvlekgeometrie rond
Focus vast
Voedingsspanning UB 10 ... 35 V, DC
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 250 Hz
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Aantal aders 5 -draads
Afmeting (b x h x l) 20 mm x 60 mm x 44,5 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 170 g
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 65I
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm EN 60947-5-2 (Duitse versie)
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf