FRK 78/4 R-800

Sensor achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50000590

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
HT49CI/4P-TB
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer: 50134464
  • Serie: 49C
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,005 ... 3 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50134464

Direct beschikbaar

Serie 78
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
Bedrijfsreikwijdte 0,05 ... 0,8 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Lichtbron LED, infrarood
Voedingsspanning UB 12 ... 30 V, DC
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Schakelelement Transistor, PNP, Breekcontact/maakcontact
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelfrequentie 100 Hz
Type aansluiting Klem
Aantal polen 3 -polig
Type aansluiting Klem
Aantal polen 3 -polig
Afmeting (b x h x l) 38 mm x 127 mm x 99 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminiumspuitgietwerk
Nettogewicht 600 g
Type weergave LED
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 65I
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
Gegevensblad - pdf