FIS 6170
Mobiele 2D-codelezer
Serie | FIS6170 |
omvat | USB-leiding |
Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Data matrix code Directe gemarkeerde 2D-codes EAN 8/13 GS1 databar Micro PDF Micro QR Overige op aanvraag PDF417 Pharma code QR-code UPC |
Leesafstand | 0 ... 51 mm |
Lichtbron | LED, rood / wit |
LED-groep | 1 |
Resolutie camera horizontaal | 1.280 px |
Resolutie camera verticaal | 1.024 px |
Barcode contrast (PCS) | 20 % |
Modulegrootte | 0,127 mm |
Voedingsspanning UB | 4,75 ... 5,25 V, DC |
Opgenomen vermogen, max. | 2,5 W |
Type | USB, RS 232 |
Functie | Proces |
Functie | Proces |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Afmeting (b x h x l) | 63 mm x 180 mm x 114 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PC-ABS |
Nettogewicht | 204 g |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 65 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 5 ... 95 % |
Valhoogte | 1,8 m |
Meting ten opzichte van | Betonvloer |
Beschermingsgraad | IP 41 |
Douanetariefnummer | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |