FBPS 617i 17 SM 110

Barcode positioneringssysteem

Productnummer: 50144062

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
Icon Icon
Serie FBPS 600i
Functies Betrouwbare positieherkenning
SIL 3, EN 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, ISO / EN ISO 13849-1:2015
PFHD < 9,5E-09 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, ISO / EN ISO 13849-1:2015
Categorie 4, ISO / EN ISO 13849-1:2015
MTTF 64 Jaren
Foutreactietijd 10 ms (configureerbar)
Scherpte-diepte 50 ... 170 mm
Lichtbron Laser, Rood
Laserklasse 1, volgens IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Zendsignaalvorm continu
Lichtstraaluitgang aan de zijkant
Meetbereik 0 ... 10.000.000 mm
Reproduceerbaarheid (1 sigma) 0,15 mm
Meetwaarde-uitvoer 1 ms
Verplaatsingssnelheid max. 10 m/s
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -25 ... 25 %
Stroomopname, max. 350 ... 400 mA
Opgenomen vermogen, max. 8,5 W
Aantal digitale schakelingangen 1 St.
Type Digitale schakelingang, configureerbaar (niet veilig)
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang, configureerbaar (niet veilig)
Type 2-kanaals SSI met CRC
Functie Proces
Type USB
Functie Configuratie/parametrering via geïntegreerde webserver
Service
Stekkeruitgang onder
Functie Functionele aarde (FE)
Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat XD1 PWR
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Kanaal SSI A
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering B-gecodeerd
Functie Kanaal SSI B
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering B-gecodeerd
Functie Service-interface
Type aansluiting USB
Stekkertype USB 2.0 mini-C
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 105 mm x 112,5 mm x 51,5 mm
Materiaal behuizing Metaal
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 540 g
Type bevestiging Bevestiging achterzijde
Bevestigingsschroefdraad
Zwaluwstaarten
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Omgevingstemperatuur bedrijf -5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -35 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 90 %
Beschermingsgraad IP 65III, EN 60529 bij schroefbare connector, resp. geplaatste afdekkappen
Goedkeuringen CSA
TÜV Süd
UL
c TÜV NRTL US
Douanetariefnummer 84714900
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD-model - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
USB-stuurprogramma - BPS Tools V4.0 - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - TÜV Süd - pdf
Certificaat - TÜV Süd NRTL - pdf
Reparatieset - 0–2000 m G30 H25 - pdf
Reparatieset - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
Reparatieset - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
Reparatieset - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
Reparatieset - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
Reparatieset - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
Reparatieset - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
Reparatieset - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
Reparatieset - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
Reparatieset - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf