FBPS 617i 17 SM 100 H
Barcode positioneringssysteem
Serie | FBPS 600i |
Functies | Betrouwbare positieherkenning Verwarming |
SIL | 3, EN 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, ISO / EN ISO 13849-1:2015 |
PFHD | < 9,5E-09 per uur |
Gebruiksduur | 20 Jaren, ISO / EN ISO 13849-1:2015 |
Categorie | 4, ISO / EN ISO 13849-1:2015 |
MTTF | 64 Jaren |
Foutreactietijd | 10 ms (configureerbar) |
Scherpte-diepte | 50 ... 170 mm |
Lichtbron | Laser, Rood |
Laserklasse | 1, volgens IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Zendsignaalvorm | continu |
Lichtstraaluitgang | aan de zijkant |
Meetbereik | 0 ... 10.000.000 mm |
Reproduceerbaarheid (1 sigma) | 0,15 mm |
Meetwaarde-uitvoer | 1 ms |
Verplaatsingssnelheid max. | 10 m/s |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -25 ... 25 % |
Stroomopname, max. | 1.000 ... 1.100 mA |
Opgenomen vermogen, max. | 24 W |
Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
Type | Digitale schakelingang, configureerbaar (niet veilig) |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Type | Digitale schakeluitgang, configureerbaar (niet veilig) |
Type | 2-kanaals SSI met CRC |
Functie | Proces |
Type | USB |
Functie | Configuratie/parametrering via geïntegreerde webserver Service |
Stekkeruitgang | aan de zijkant |
Functie | Functionele aarde (FE) Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Aanduiding op het apparaat | XD1 PWR |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Functie | Kanaal SSI A |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | B-gecodeerd |
Functie | Kanaal SSI B |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | B-gecodeerd |
Functie | Service-interface |
Type aansluiting | USB |
Stekkertype | USB 2.0 mini-C |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 116,3 mm x 112,5 mm x 51,5 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 540 g |
Type bevestiging | Bevestiging achterzijde Bevestigingsschroefdraad Zwaluwstaarten via optioneel bevestigingsonderdeel |
Type weergave | LED |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -35 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -35 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 90 % |
Beschermingsgraad | IP 65III, EN 60529 bij schroefbare connector, resp. geplaatste afdekkappen |
Goedkeuringen | CSA TÜV Süd UL c TÜV NRTL US |
Douanetariefnummer | 84714900 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280106 |
ECLASS 13.0 | 27280106 |
ECLASS 14.0 | 27280106 |
ECLASS 15.0 | 27280106 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |