ET412B.1/2
Energetische lichttaster
Serie | 412B |
Werkingsprincipe | Tast-principe |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% | 0,004 ... 0,54 m |
Bedrijfsreikwijdte, grijs 50% | 0,007 ... 0,46 m |
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% | 0,008 ... 0,3 m |
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% | 0,01 ... 0,22 m |
Grensreikwijdte, wit 90% | 0,004 ... 0,66 m |
Grensreikwijdte, grijs 50% | 0,007 ... 0,57 m |
Grensreikwijdte, grijs 18% | 0,008 ... 0,37 m |
Grensreikwijdte, zwart 6% | 0,01 ... 0,285 m |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Lichtbron | LED, Rood |
Golflengte | 660 nm |
LED-groep | Vrije groep (volgens EN 62471) |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 36 V, DC, incl. restdrempel |
Restdrempel | 0 ... 20 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 15 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Schakelelement | Transistor, NPN |
Schakelprincipe | lichtschakelend |
Schakelfrequentie | 1.000 Hz |
Aanspreektijd | 0,5 ms |
Gereedheidsvertraging | 60 ms |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 2.000 mm |
Materiaal mantel | PVC |
Kabelkleur | zwart |
Aantal aders | 3 -draads |
Aderdoorsnede | 0,34 mm² |
Afmeting (Ø x l) | 12 mm x 51 mm |
Schroefdraadmaat | M12 x 1 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Messing verchroomd |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 100 g |
Kleur behuizing | zilver |
Type weergave | LED |
Bedieningselementen | 270°-potmeter |
Functie van bedieningselement | Gevoeligheidsinstelling |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 55 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |