ESB200-4KR-C
NOODSTOP-schakelaar
Serie | ESB200 |
Type | Noodstop-bedieningseenheid, EN ISO 13850, EN 60947-5-5 |
Functies | Beveiligde schroefbevestiging Positie-afhankelijk noodstop-commando-invoer Resetfunctie (via draaiknop of sleutel) |
SIL | tot maximaal 3, IEC 61508 |
Performance Level (PL) | tot en met e, EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | tot en met 4 (afhankelijk van schakeling), EN ISO 13849 |
B10d | 600.000 Aantal cycli |
Levensduur contact | 20.000.000 Schakelcycli |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging |
Gebruikscategorie bij DC 13 | Ue/Ie: 24 V / 2,5 A, 48 V / 1,3 A, 125 V / 0,6 A, 250 V /0,3 A, EN 60947-5-1 |
Gebruikscategorie bij AC 15 | Ue/Ie: 24 V / 6 A, 48 V / 6 A, 120 V / 6 A, 250 V / 6 A, 400 V / 3 A, EN 60947-5-1 |
Contactuitrusting | 2NC + 1NO |
Contactopening | krachtsluitend, gedwongen |
Kortsluitbeveiliging | 500 V, 10 A, type gG/gL, IEC 60269-1 |
Nominale isolatiespanning | 600 V AC/DC |
Conventionele thermische stroom, max. | 10 A |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Aantal kabelinvoeren | 5 St. |
Functie | Contactaansluiting |
Type aansluiting | Klem |
Aantal polen | 6 -polig |
Aansluitdoorsneden | 1 x 0,5 mm² tot en met 2 x 2,5 mm², ader |
Afmeting (b x h x l) | 80 mm x 101,8 mm x 72 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | glasvezelversterkt (PPS), zelfblussend |
Materiaal elektrisch contact | Zilverlegering |
Nettogewicht | 240 g |
Kleur behuizing | geel, RAL 1023 zwart |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging Wandbevestiging |
Type kabelinvoer | M16 x 1,5 |
Inbouwpositie | willekeurig |
Schakelaartype | NOODSTOP-bedieningsapparaat, EN ISO 13850 |
Schakelprincipe | Kruipcontact |
Mechanische levensduur | 300.000 Bedieningscycli, IEC 60947-5-1 |
Bedieningsfrequentie, max. | 3.600 per uur, IEC 60947-5-1 |
Type bediening | Noodstop-schakelaar, rood |
Bedieningskracht taster | 25 N |
Materiaal taster | Kunststof |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 80 °C |
Vervuilingsgraad | 3, EN 60947-1 |
Beschermingsgraad | IP 67 IP 69K |
Goedkeuringen | c UL US |
Douanetariefnummer | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27270690 |
ECLASS 8.0 | 27371244 |
ECLASS 9.0 | 27371244 |
ECLASS 10.0 | 27371244 |
ECLASS 11.0 | 27371244 |
ECLASS 12.0 | 27371244 |
ECLASS 13.0 | 27371244 |
ECLASS 14.0 | 27371244 |
ECLASS 15.0 | 27371244 |
ETIM 5.0 | EC002034 |
ETIM 6.0 | EC002034 |
ETIM 7.0 | EC002034 |
ETIM 8.0 | EC002034 |
ETIM 9.0 | EC002034 |
ETIM 10.0 | EC002034 |