ERS200-M0C3-M20-HAL
NOODSTOP-treklijnschakelaar
Serie | ERS200 |
Type | Noodstop-bedieningseenheid, EN ISO 13850, EN 60947-5-5 |
Functies | Eenvoudige lijnaanpassing door schakelpuntindicator Positie-onafhankelijk noodstop-commando-invoer Reset-functie (reset-knop met indicator) Tweezijdig vergrendelend met gedwongen openende contacten |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
B10d | 2.000.000 Aantal cycli |
Gebruikscategorie bij DC 13 | Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1 |
Gebruikscategorie bij AC 15 | Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
Contactuitrusting | 1NC + 1NO |
Contactopening | krachtsluitend, gedwongen |
Kortsluitbeveiliging | 500 V, 10 A, type aM, IEC 60269-1 |
Nominale isolatiespanning | 500 V AC, 600 V DC |
Conventionele thermische stroom, max. | 10 A |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Aantal kabelinvoeren | 3 St. |
Functie | Contactaansluiting |
Type aansluiting | Klem |
Type klem | Schroefklem |
Aantal polen | 4 -polig |
Aansluitdoorsneden | 1 x 0,5 mm² tot en met 2 x 2,5 mm², ader |
Afmeting (b x h x l) | 92 mm x 47,8 mm x 89 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | ZAMAK |
Materiaal elektrisch contact | Zilverlegering |
Nettogewicht | 365 g |
Kleur behuizing | Rood grijs |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
Type kabelinvoer | M20 x 1,5 |
Inbouwpositie | in kabeltrekas, links uitgaand |
Schakelaartype | NOODSTOP-bedieningsapparaat, EN ISO 13850 |
Schakelprincipe | Kruipcontact |
Mechanische levensduur | 1.000.000 Bedieningscycli, IEC 6047-5-1 |
Bedieningsfrequentie, max. | 600 per uur, IEC 6047-5-1 |
Bedieningselement, extern | Kabel |
Bedieningselement, lijnlengte, max. (bij 20 °C temperatuurverschil) | 70 m |
Uittrekkracht, bedieningselement ontgrendeld | 235 N |
Bedieningskracht (uittrekken bij gedwongen scheiding) | 250 N |
Bedieningskracht (lossen) | 147 N |
Bedieningsrichtingen | naar links |
Bedieningsweg bij gedwongen scheiding | 14 mm |
Type bediening | Kabel |
Type ontgrendeling | Indicatorknop (trekken) |
Materiaal kop | Metaal |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 80 °C |
Vervuilingsgraad | 3, EN 60947-1 |
Beschermingsgraad | IP 67 |
Goedkeuringen | IMQ c UL US |
Douanetariefnummer | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27270690 |
ECLASS 8.0 | 27270607 |
ECLASS 9.0 | 27371201 |
ECLASS 10.0 | 27371201 |
ECLASS 11.0 | 27371201 |
ECLASS 12.0 | 27371201 |
ECLASS 13.0 | 27371201 |
ECLASS 14.0 | 27371201 |
ECLASS 15.0 | 27371201 |
ETIM 5.0 | EC002033 |
ETIM 6.0 | EC002033 |
ETIM 7.0 | EC002033 |
ETIM 8.0 | EC002033 |
ETIM 9.0 | EC002033 |
ETIM 10.0 | EC002033 |