ECO-SD-Set
Adapterkabel
Geschikt voor | Veiligheidslichtschermen SOLID-2 / SOLID-2E |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Aantal aders | 8 St. |
Afgeschermd | Ja |
Kabeluitvoering | Verbindingskabel |
Kabeldiameter (uitwendig) | 5,6 mm |
Kabellengte | 400 mm |
Materiaal mantel | PUR |
Nettogewicht | 94 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27060313 |
ECLASS 11.0 | 27060313 |
ECLASS 12.0 | 27060313 |
ECLASS 13.0 | 27060313 |
ECLASS 14.0 | 27060313 |
ECLASS 15.0 | 27060313 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |