E4-MW2

Signaalzuilelement

Productnummer: 50130457

Direct beschikbaar

Icon Icon
Serie E4
Type aansluiting Klem
Type klem Push-In techniek
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 40 mm x 56 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Nettogewicht 132 g
Kleur behuizing zwart
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Hoekmontage
Type bevestiging, installatiezijde schroefbaar / verticaal
Bolkapmodule 10 stuks max.
Moduleopname tweezijdig
Aantal eindkappen 2 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 66
Douanetariefnummer 85318070
ECLASS 5.1.4 27371235
ECLASS 8.0 27371235
ECLASS 9.0 27371232
ECLASS 10.0 27371235
ECLASS 11.0 27371235
ECLASS 12.0 27371235
ECLASS 13.0 27371235
ECLASS 14.0 27371235
ECLASS 15.0 27371235
ETIM 5.0 EC001154
ETIM 6.0 EC001154
ETIM 7.0 EC001154
ETIM 8.0 EC001154
ETIM 9.0 EC001154
ETIM 10.0 EC001154
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf