E4-MP1-400

Signaalzuilelement

Productnummer: 50130460

Direct beschikbaar

Icon Icon
Serie E4
Type aansluiting Klem
Type klem Push-In techniek
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 40 mm x 434 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Metaal
Nettogewicht 305 g
Kleur behuizing zwart
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Voetmontage
Type bevestiging, installatiezijde schroefbaar / horizontaal
Bolkapmodule 5 stuks max.
Moduleopname eenzijdig
Aantal eindkappen 1 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 66
Douanetariefnummer 85318070
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
3D-CAD-model - Cover - zip
3D-CAD-model - Mounting pole - zip
3D-CAD-model - Pre-assembled Tower - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf