DMU412B-500/LVT-M12
Ultrasoon afstandssensor
Serie | 412B |
omvat | 2 st. montagemoer M12 |
Speciale uitvoering | Multiplexbedrijf Synchroonbedrijf Teach-ingang |
MTTF | 342 Jaren |
Ultrasone frequentie | 290 kHz |
Uitstraalrichting | aan de voorzijde |
Openingshoek | 3 ... 11 ° |
Meetbereik | 15 ... 500 mm |
Resolutie | < 0,3 mm / < 0,5 mm |
Nauwkeurigheid | 2 % |
Referentiegrootheid nauwkeurigheid | Eindwaarde |
Herhalingsnauwkeurigheid | 0,5 mm, Eindwaarde |
Temperatuurdrift | 2 % |
Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 12 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 35 mA |
Schakelhysterese | 4 % |
Aantal teach-ingangen | 1 St. |
Spanningstype | DC |
Schakelspanning | high: ≥12V low: ≤ 2 V |
Ingangsweerstand | 110.000 Ω |
Aantal analoge uitgangen | 1 St. |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Belastingsweerstand | > 10.000 Ω |
Spanning | 0 ... 10 V |
Type | Spanning |
Schakelstroom, max. | 100 mA |
Schakelspanning | low: ≤ 2 V |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | IO-Link / lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
Schakelfrequentie | 12 Hz |
Aanspreektijd | < 40 ms |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Type | IO-Link |
COM-modus | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 8 ms |
Frametype | 2.2 |
Specificatie | V1.1 |
Device ID | 3103 |
SIO-modus support | Ja |
Procesgegevens, lengte | 48 bit |
Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening Teach-ingang |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting (Ø x l) | 12 mm x 50 mm |
Schroefdraadmaat | M12 x 1 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Messing vernikkeld |
Materiaal ultrasoonomvormer | Piëzokeramiek (bevat lood-zirkonaat-titanaat (PZT)) |
Nettogewicht | 32 g |
Kleur behuizing | zilver |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 2 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 65 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 75 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |