DMU230-3000/LV-M12
Ultrasoon afstandssensor
Serie | 200 |
omvat | 2 st. montagemoer M30 |
Speciale uitvoering | Multiplexbedrijf Synchroonbedrijf |
MTTF | 579 Jaren |
Ultrasone frequentie | 125 kHz |
Uitstraalrichting | aan de voorzijde |
Openingshoek | 14 ° |
Meetbereik | 300 ... 3.000 mm |
Resolutie | 1,0 mm |
Resolutie analoge uitgang | 1 mm |
Herhalingsnauwkeurigheid | 0,07 % |
Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheid | Eindwaarde |
Temperatuurdrift | 0,2 %/K |
Lineariteitsfout | 0,2 % |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 45 mA |
Schakelhysterese | 15 mm |
Aantal analoge uitgangen | 1 St. |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Belastingsweerstand | 10.000 Ω |
Type | Spanning |
Schakelstroom, max. | 100 mA |
Schakelspanning | low: ≤ 2 V |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | IO-Link / lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
Schakelfrequentie | 3 Hz |
Aanspreektijd | 170 ms |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Type | IO-Link |
COM-modus | COM2 |
Profielen | Common Profile |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Frametype | 2.2 |
Specificatie | V1.1 |
Device ID | 3094 |
SIO-modus support | Nee |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening Teach-ingang |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting (Ø x l) | 30 mm x 60 mm |
Schroefdraadmaat | M30 x 1,5 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Messing vernikkeld |
Materiaal ultrasoonomvormer | Piëzokeramiek (bevat lood-zirkonaat-titanaat (PZT)) |
Nettogewicht | 110 g |
Kleur behuizing | zilver |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 2 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |