DDLS 508 200.3 H
Optische datatransmissie
Serie | DDLS 500 |
Speciale uitvoering | Bedrijf van parallelle lichtassen Geen beïnvloeding door reflecterende oppervlakken Verwarming |
Werkgebied | 100 ... 200.000 mm |
Lichtbron | Laser, infrarood |
Overdrachtsfrequentie | F3 |
Openingshoek | 1 ° |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Type | PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe over PROFINET |
Overdrachtsprotocol | CIPsafety EtherNET/IP PROFINET/PROFIsafe PROFINET IO / RT PROFINET IRT TCP/IP 100 Mbit |
Architectuur | transparant |
Adrestoewijzing | Geen |
Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
Functie | Proces |
Switch-functionaliteit | Geen |
Overdrachtsprotocol | TCP/IP, UDP |
Functie | Proces |
Conformance Class | B |
Switch-functionaliteit | Geen |
Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
Aantal aansluitingen | 2 St. |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Aanduiding op het apparaat | POWER |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Aanduiding op het apparaat | BUS |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | D-gecodeerd |
Afmeting (b x h x l) | 100 mm x 156 mm x 99,5 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Nettogewicht | 1.422 g |
Type weergave | Bargraph LED |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -35 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -35 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | c UL US |
Testprocedure EMC volgens norm | EN 1000-6-4 EN 61000-6-2 |
Testprocedure ruis volgens norm | EN 60068-2-64 |
Testprocedure trillingen volgens norm | EN 60068-2-6 |
Testprocedure schokken volgens norm | EN 60068-2-27 |
Douanetariefnummer | 84718000 |
ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
ECLASS 8.0 | 19179090 |
ECLASS 9.0 | 19179090 |
ECLASS 10.0 | 19170506 |
ECLASS 11.0 | 19170506 |
ECLASS 12.0 | 19170506 |
ECLASS 13.0 | 19170506 |
ECLASS 14.0 | 19170506 |
ECLASS 15.0 | 19170506 |
ETIM 5.0 | EC000515 |
ETIM 6.0 | EC000515 |
ETIM 7.0 | EC000515 |
ETIM 8.0 | EC000515 |
ETIM 9.0 | EC000515 |
ETIM 10.0 | EC000515 |