DDLS 200/120.2-10-H-M12
Optische datatransmissie
Serie | DDLS 200 |
Speciale uitvoering | Bedrijf van parallelle lichtassen Geen beïnvloeding door reflecterende oppervlakken Verwarming |
Werkgebied | 200 ... 120.000 mm |
Lichtbron | LED, infrarood |
Overdrachtsfrequentie | F2 |
Openingshoek | 1 ° |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Type | PROFIBUS DP, RS 485 |
Overdrachtssnelheid | 0,0096 ... 1,5 Mbit/s |
Aantal aansluitingen | 3 St. |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Aanduiding op het apparaat | BUS IN |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | B-gecodeerd |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Aanduiding op het apparaat | Bus OUT |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | B-gecodeerd |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Aanduiding op het apparaat | PWR |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Afmeting (b x h x l) | 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Nettogewicht | 1.245 g |
Type weergave | Bargraph LED |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | c UL US |
Testprocedure EMC volgens norm | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
Testprocedure ruis volgens norm | EN 60068-2-64 |
Testprocedure trillingen volgens norm | EN 60068-2-6 |
Testprocedure schokken volgens norm | EN 60068-2-27 EN 60068-2-29 |
Douanetariefnummer | 84718000 |
ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
ECLASS 8.0 | 19179090 |
ECLASS 9.0 | 19179090 |
ECLASS 10.0 | 19170506 |
ECLASS 11.0 | 19170506 |
ECLASS 12.0 | 19170506 |
ECLASS 13.0 | 19170506 |
ECLASS 14.0 | 19170506 |
ECLASS 15.0 | 19170506 |
ETIM 5.0 | EC000515 |
ETIM 6.0 | EC000515 |
ETIM 7.0 | EC000515 |
ETIM 8.0 | EC000515 |
ETIM 9.0 | EC000515 |
ETIM 10.0 | EC000515 |