DCR55M2/UB-1800-S6
Stationaire 2D-codelezer
Serie | DCR 55 |
Chip | CMOS (Rolling Shutter) |
Softwarefuncties | Lezen van 1D-codes Lezen van 2D-codes |
Leesbare codetypen | 2/5 Hong Kong 2/5 Interleaved 2/5 NEC 2/5 Straight Australian Post Aztec BC412 Canada Post Codabar Codablock F Code 11 Code 32 Code 39 Code 49 Code 93 Code 128 Data matrix code EAN/UPC GS1 databar HanXin Intelligent Mail Japan Post KIX code Korea Post QR-code |
Leesafstand | 30 ... 425 mm |
LED-groep | Vrije groep (volgens EN 62471:2008) |
Resolutie camera horizontaal | 1.280 px |
Resolutie camera verticaal | 960 px |
Modulegrootte | 0,127 ... 0,528 mm |
Voedingsspanning UB | 4,75 ... 5,25 V, DC |
Stroomopname, max. | 425 mA |
Type | USB |
Functie | Proces |
Specificatie | USB 2.0 |
Bedrijfsmodus | COM-poort-emulatie Toetsenbord-emulatie |
Type | USB |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Data-interface Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Kabel met USB-connector |
Kabellengte | 1.800 mm |
Materiaal mantel | PUR |
Kabelkleur | zwart |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 31,5 mm x 20 mm x 40,3 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminiumspuitgietwerk |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
Nettogewicht | 89 g |
Kleur behuizing | Rood zilver |
Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad |
Type weergave | LED |
Type configuratie/parametrering | Software |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 60 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 10 ... 90 % |
Beschermingsgraad | IP 54 |
Goedkeuringen | FCC RoHS c UL US |
Testprocedure EMC volgens norm | EN 61326-1 |
Douanetariefnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |