DCR 248i FIX-L1-102-R3-H
Stationaire 2D-codelezer
Serie | DCR 200i |
Chip | CMOS (Global Shutter) |
Speciale uitvoering | Verwarming |
Softwarefuncties | Lezen van 1D-codes Lezen van 2D-codes |
Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Aztec Codabar Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 Data matrix code EAN 8/13 EAN 128 GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar QR-code GS1 Databar Stacked GS1 databar PDF417 Pharma code QR-code UPC |
Leesafstand | 50 ... 800 mm |
Lichtbron | LED, Rood |
Zendsignaalvorm | gepulst |
Resolutie camera horizontaal | 1.280 px |
Resolutie camera verticaal | 960 px |
Modulegrootte | 0,35 ... 1 mm |
Elektronische sluittijd | 0,068 ... 5 ms |
Cameratype | Monochroom |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Gemiddeld opgenomen vermogen | 12 W |
Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
Type | Digitale schakelingang |
Spanningstype | DC |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Spanningstype | DC |
Schakelstroom, max. | 100 mA |
Schakelelement | MOSFET-halfgeleider |
Schakelprincipe | +24 V schakelend |
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar | 2 St. |
Type | In-/uitgangen selecteerbaar |
Spanningstype, uitgangen | DC |
Spanningstype, ingangen | DC |
Type | Ethernet, PROFINET, RS 232, RS 422 |
Functie | Proces |
Overdrachtssnelheid | 4.800 ... 115.200 Bd |
Gegevensformaat | instelbaar |
Startbit | 1 |
Databit | 8 |
Stopbit | 1 |
Pariteit | Geen |
Overdrachtsprotocol | |
Gegevenscodering | ASCII binair |
Functie | Proces |
Overdrachtssnelheid | 4.800 ... 115.200 Bd |
Gegevensformaat | instelbaar |
Startbit | 1 |
Databit | 7, 8 databits |
Stopbit | 1, 2 stopbits |
Pariteit | instelbaar |
Overdrachtsprotocol | instelbaar |
Gegevenscodering | ASCII binair |
Architectuur | Client Server |
Adrestoewijzing | DHCP handmatige adrestoewijzing |
Overdrachtssnelheid | 10 / 100 Mbit/s |
Functie | Proces |
Switch-functionaliteit | Geen |
Overdrachtsprotocol | TCP/IP, UDP |
Functie | Proces |
Conformance Class | B |
Protocol | PROFINET RT |
Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
Type | Ethernet |
Functie | Service |
Aantal aansluitingen | 2 St. |
Functie | Data-interface Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 12 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Functie | Configuratie-interface Data-interface |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | D-gecodeerd |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 43 mm x 61 mm x 44 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof Metaal |
Behuizing metaal | Aluminiumspuitgietwerk |
Behuizing kunststof | PC |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
Nettogewicht | 120 g |
Kleur behuizing | zilver |
Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad via optioneel bevestigingsonderdeel |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 10 St. |
Type configuratie/parametrering | Parametreercodes Teach-In via webbrowser |
Bedieningselementen | Toets(en) |
Functie van bedieningselement | Adjustment-mode Auto-setup Trigger |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 45 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 90 % |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | c UL US |
Testprocedure EMC volgens norm | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Testprocedure langdurige schokken volgens norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Testprocedure vibraties volgens norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Douanetariefnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |