DB 18 UP.1-25,1500
Ultrasoon sensoren
Serie | 18 |
Natuurkundig principe | Ultrasoon |
Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
Kabellengte | 1.500 mm |
Schroefdraadmaat | M8 |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 3 -polig |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting (Ø x l) | 18 mm x 25 mm |
Schroefdraadmaat | M18 x 1 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Messing vernikkeld |
Nettogewicht | 30 g |
Beschermingsgraad | IP 65 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272890 |
ECLASS 9.0 | 27272890 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |