DB 112 UP.1-20,1500
Ultrasoon sensoren
Serie | 112 |
Natuurkundig principe | Ultrasoon |
Bedrijfsreikwijdte | 0,015 ... 0,03 m |
Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
Kabellengte | 1.500 mm |
Schroefdraadmaat | M8 |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 3 -polig |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting (Ø x l) | 12 mm x 20 mm |
Schroefdraadmaat | M12 x 1 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Messing vernikkeld |
Nettogewicht | 30 g |
Beschermingsgraad | IP 65 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272890 |
ECLASS 10.0 | 27272801 |
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 12.0 | 27272801 |
ECLASS 13.0 | 27272801 |
ECLASS 14.0 | 27272801 |
ECLASS 15.0 | 27272801 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 9.0 | EC001847 |
ETIM 10.0 | EC001847 |