D9-V1-G-SGSOSRBZ2
Signaalzuil
Serie | D9 |
Type signaalgeving | optisch en akoestisch |
Levensduur | > 100.000 h |
Voedingsspanning UB | 24 V, AC/DC, 10 % |
Stroomopname, max. | 194 mA |
Type aansluiting | Klem |
Type klem | Schroefklem |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 90 mm x 194 mm x 45 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PC |
Nettogewicht | 361 g |
Kleur behuizing | wit |
Type bevestiging, installatiezijde | schroefbaar / verticaal |
Type lichtmiddel | LED/24V |
Bolkapmodule | 3 stuks voorgeproduceerd |
Signaalbeeld | Lamp brandt permanent |
Uitstraalhoek | 180° |
Volgorde van de modules (oplopend) | groen, oranje, rood |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 50 °C |
Beschermingsgraad | IP 65 |
Goedkeuringen | c UL US |
Toonsoort | Continu- of pulstoon |
Toonfrequentie | ca. 2500 Hz |
Geluidsdruk | 70 ... 90 dB |
Aantal tonen | 2 St. |
Douanetariefnummer | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371230 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |