D U-M12-4W-M-SK
Connector
Bedrijfsspanning | max. 32 V AC/DC |
Nominale bedrijfsstroom | 4.000 mA |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Materiaal greepgedeelte | Kunststof |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Uitvoering | gebogen |
Type aansluiting | Snijklem |
Toegestane kabeldoorsnede | 0,25 ... 0,5 mm² |
Nettogewicht | 43 g |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 85 °C |
Beschermingsgraad | IP 67 |
Douanetariefnummer | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |