D S-M12-5W-M

Connector

Productnummer: 50144523

Direct beschikbaar

Icon
Bedrijfsspanning +60 V DC
Nominale bedrijfsstroom 4.000 mA
Aantal aansluitingen 1 St.
Afgeschermd Ja
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Materiaal greepgedeelte Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering gebogen
Vergrendeling Wartel, zinkspuitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend
Type aansluiting Schroefklem
Aansluitdoorsneden 0,14 ... 0,75 mm²
AWG 26 ... 18
Sleutelwijdte 18 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk chemisch vernikkeld
Nettogewicht 55 g
Max. kabeldoorvoer 6 ... 8 mm
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 85 °C
Vervuilingsgraad 3, EN 60947-1
Beschermingsgraad IP 67
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf