D PL-M12-5A-PWR

Adapter

Productnummer: 50143031

Direct beschikbaar

Aantal aansluitingen 2 St.
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 5 -polig
Codering L-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Type aansluiting Jack stopcontact
AWG 18
Sleutelwijdte 18 mm
Nettogewicht 187 g
Insteekcycli, max. > 50
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 85 °C
Beschermingsgraad IP 20
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440106
ECLASS 11.0 27440106
ECLASS 12.0 27440106
ECLASS 13.0 27440106
ECLASS 14.0 27440106
ECLASS 15.0 27440106
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC002925
ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925