D M12A-12P
Connector
Nominale bedrijfsstroom | 1.000 mA |
Nominale spanning (DIN EN 60664-1) | 30 V |
Nominale stootspanning (DIN EN 60664-1) | 800 V |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Materiaal greepgedeelte | Kunststof |
Aantal polen | 12 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Uitvoering | axiaal |
Type aansluiting | Soldeeraansluiting |
AWG | 24 |
Sleutelwijdte | 18 mm |
Nettogewicht | 20 g |
Insteekcycli, max. | > 50 |
Max. kabeldoorvoer | 6 ... 8 mm |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 85 °C |
Beschermingsgraad | IP 67 |
Douanetariefnummer | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |