CSR780-01-432/GWHE-M12
Reflector-lichtscherm
Serie | 780 |
Werkingsprincipe | Reflectie-principe |
omvat | 2 st. schuifmoer BT-NC |
Applicatie | Nauwkeurige objectherkenning Uitworpcontrole bij machines |
Speciale uitvoering | Alarmuitgang |
Bedrijfsreikwijdte | 0 ... 0,7 m |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Meetveldlengte | 432 mm |
Straalafstand | 1 mm |
Lichtbron | LED, infrarood |
Golflengte | 850 nm |
Zendsignaalvorm | gepulst |
Minimale objectdiameter | 1 mm |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 150 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Spanningstype | DC |
Schakelspanning | hoog: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | donkerschakelend (PNP)/lichtschakelend (NPN) |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | UB schakelend |
Functie | Alarmuitgang |
Aanspreektijd | 2 ms |
Gereedheidsvertraging | 800 ms |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 34,2 mm x 28,6 mm x 517,8 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
Nettogewicht | 530 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type bevestiging | Groefmontage via optioneel bevestigingsonderdeel |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 4 St. |
Bedieningselementen | Teach-knop |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |