CSL505-R12.5-788-VB-M8

Lichtscherm ontvanger

Productnummer: 50131620

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon
Serie 505
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Ontvanger
Applicatie Nauwkeurige objectherkenning
Speciale uitvoering Alarmuitgang
Diagonaalstraalaftasting
Kruisstraalscannen
Parallelstraalscannen
Teach-ingang
Bedrijfsreikwijdte 0,3 ... 5 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Meetveldlengte 787,5 mm
Aantal stralen 64 St.
Straalafstand 12,5 mm
Minimale objectdiameter 15 mm
Bluscircuit Inductiebeveiliging
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 150 mA
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Cyclustijd 68 ms
Aanspreektijd per straal 1.000 µs
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Teach-ingang
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 10 mm x 27 mm x 960 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 349 g
Kleur behuizing zilver
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Type configuratie/parametrering Software
via pintoewijzing
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 65 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Geldige norm EN 60947-5-2 (Duitse versie)
Douanetariefnummer 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Bijsluiter - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - pdf