CSL505-R100-1100-M8
Lichtscherm ontvanger
Serie | 505 |
Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
Apparaattype | Ontvanger |
Applicatie | Nauwkeurige objectherkenning |
Speciale uitvoering | Alarmuitgang Diagonaalstraalaftasting Kruisstraalscannen Parallelstraalscannen Teach-ingang |
Bedrijfsreikwijdte | 0,3 ... 5 m |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Meetveldlengte | 1.100 mm |
Aantal stralen | 12 St. |
Straalafstand | 100 mm |
Minimale objectdiameter | 102,5 mm |
Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Spanningstype | DC |
Schakelstroom, max. | 150 mA |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | licht/donker omschakelbaar |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | licht/donker omschakelbaar |
Cyclustijd | 16 ms |
Aanspreektijd per straal | 1.000 µs |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening Teach-ingang |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M8 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 10 mm x 27 mm x 1.180 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
Nettogewicht | 391 g |
Kleur behuizing | zilver |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 2 St. |
Type configuratie/parametrering | Software via pintoewijzing |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 65 °C |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Geldige norm | EN 60947-5-2 (Duitse versie) |
Douanetariefnummer | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |