CRT648-150/L44-M12
Kleursensor
Serie | 648 |
Applicatie | Herkenning van maximaal 7 kleuren |
Speciale uitvoering | RGB-kleurweergave via IO-Link |
Bedrijfsreikwijdte | 20 ... 150 mm |
Straalverloop | divergerend |
Lichtbron | LED, wit |
LED risicogroep | Groep 2 (volgens EN62471) |
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 8 mm x 8 mm [60 mm] |
Type lichtvlekgeometrie | rechthoekig |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Uitgangsstroom, max. | 100 mA |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Nullaststroom | 60 mA, 24 V DC |
Aantal teach-ingangen | 1 St. |
Type | Teach-ingang |
Functie | Teach-in (standaard uitgeschakeld, optioneel configureerbaar) |
Aantal digitale schakeluitgangen | 3 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | IO-Link / lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
Schakelelement | Transistor, PNP / NPN omschakelbaar |
Schakelprincipe | lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
Schakelelement | Transistor, PNP / NPN omschakelbaar |
Schakelprincipe | lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
Schakelfrequentie | 3 ... 3.000 Hz |
Aanspreektijd | ≤ 180 ms, ≥ 1500 Hz |
Opwarmtijd | 5 min |
Type | IO-Link |
COM-modus | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 4 ms |
Specificatie | V1.1 |
Device ID | 5303 |
SIO-modus support | Ja |
Procesgegevens, lengte | 6 byte |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal IN (configureerbaar) Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker, 270° draaibaar |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 25 mm x 50 mm x 50,5 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
Nettogewicht | 150 g |
Kleur behuizing | mat chroom |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
Type weergave | LCD-display LED |
Bedieningselementen | Bedieningsknoppen |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 80 °C |
Beschermingsgraad | IP 67II IP 69 |
Goedkeuringen | c UL US |
Testprocedure trillingen volgens norm | EN 60947-5-2 |
Testprocedure schokken volgens norm | EN 60947-5-2 |
Geldige norm | EN IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270907 |
ECLASS 8.0 | 27270907 |
ECLASS 9.0 | 27270907 |
ECLASS 10.0 | 27270907 |
ECLASS 11.0 | 27270907 |
ECLASS 12.0 | 27270907 |
ECLASS 13.0 | 27270907 |
ECLASS 14.0 | 27270907 |
ECLASS 15.0 | 27270907 |
ETIM 5.0 | EC001817 |
ETIM 6.0 | EC001817 |
ETIM 7.0 | EC001817 |
ETIM 8.0 | EC001817 |
ETIM 9.0 | EC001817 |
ETIM 10.0 | EC001817 |