CRT 448.S3/222-M12
Kleursensor
Serie | 448 |
Applicatie | Herkenning van drie kleuren |
Speciale uitvoering | Synchronisatie-ingang |
Bedrijfsreikwijdte | 12 ... 32 mm |
Lichtbron | LED, wit |
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 4 mm |
Lichtvlekpositie | rond |
Type lichtvlekgeometrie | rond |
Voedingsspanning UB | 12 ... 28 V, DC |
Aantal digitale schakeluitgangen | 3 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Schakelelement | Transistor, NPN |
Schakelelement | Transistor, NPN |
Schakelelement | Transistor, NPN |
Schakelfrequentie | 500 Hz |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Materiaal | Kunststof |
Aantal polen | 8 -polig |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 17 mm x 50 mm x 50 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | ABS |
Nettogewicht | 40 g |
Type weergave | LED |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 55 °C |
Beschermingsgraad | IP 67II |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270907 |
ECLASS 8.0 | 27270907 |
ECLASS 9.0 | 27270907 |
ECLASS 10.0 | 27270907 |
ECLASS 11.0 | 27270907 |
ECLASS 12.0 | 27270907 |
ECLASS 13.0 | 27270907 |
ECLASS 14.0 | 27270907 |
ECLASS 15.0 | 27270907 |
ETIM 5.0 | EC001817 |
ETIM 6.0 | EC001817 |
ETIM 7.0 | EC001817 |
ETIM 8.0 | EC001817 |
ETIM 9.0 | EC001817 |
ETIM 10.0 | EC001817 |