CRT 20B M/N-12-001-S12

Kleursensor

Productnummer: 50109594

Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
CRT 448.L3/222-M12
Kleursensor
Artikelnummer: 50121291
  • Serie: 448
  • Applicatie: Herkenning van drie kleuren
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 18 ... 22 mm
  • Lichtbron: LED, wit
Artikelnummer: 50121291

Direct beschikbaar

Serie 20B
Applicatie Herkenning van een kleur
Speciale uitvoering Autocollimatie
Teach-ingang
Bedrijfsreikwijdte 9,5 ... 15,5 mm
Straalverloop gefocust
Lichtbron LED, RGB
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 2 mm x 4 mm
Lichtvlekpositie in lengterichting
Type lichtvlekgeometrie rechthoekig
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Nullaststroom 0 ... 80 mA
Aantal teach-ingangen 1 St.
Type Teach-ingang
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelfrequentie 6.000 Hz
Aantal aansluitingen 1 St.
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 30 mm x 80 mm x 53 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 400 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Sleufgatschroefdraad
Type weergave LED
Bedieningselementen Folietoetsenbord
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 55 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270907
ECLASS 9.0 27270907
ETIM 5.0 EC001817
ETIM 6.0 EC001817
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf