CR300/4/M12

Meerstraalsveiligheidsfotocel ontvanger

Productnummer: 568421

Lijst met resultaten: 3 producten gevonden
MLD500-T4L
Meerstraalsveiligheidsfotocel zender
Artikelnummer: 66502300
  • Serie: MLD 500
  • Reikwijdte, max.: 0,5 ... 50 m
  • Aantal stralen: 4 St.
  • Functies: Reikwijdtereductie
Artikelnummer: 66502300

Verwachte levertijd: 5 werkdagen
BT-SET-240BC
Set bevestigingsbeugel
Artikelnummer: 560340
  • Type bevestiging, apparaatzijde: klembaar
  • Type bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging
  • Materiaal bevestigingsonderdelen: Metaal
  • Geschikt voor productgroep: Veiligheidsfotocellen
Artikelnummer: 560340

Direct beschikbaar

MLC520R90-1650
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer: 68002916
  • Serie: MLC 500
  • Resolutie: 90 mm
  • Type: 4, IEC/EN 61496
  • Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Artikelnummer: 68002916

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Diagnosesoftware - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Gebruikershandboek - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Bedieningshandleiding - pdf