CB-M12-SC22

Verdeelkabel

Productnummer: 150755

Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Geschikt voor Meerstraalsveiligheidsfotocellen COMPACTplus-m
Meerstraalsveiligheidsfotocellen COMPACTplus-ml
Veiligheidslichtschermen COMPACTplus-m
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Aantal aders 4 St.
Afgeschermd Nee
Kabeluitvoering Verdeelkabel
Kabellengte 1.500 mm
Goedkeuringen UL
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855