CB-M12-ACY8/1
Verdeler
Geschikt voor | Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 330, MLD 530 Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 335, MLD 535 |
Aantal aansluitingen | 3 St. |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Aantal polen | 8 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Uitvoering | axiaal |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Aantal polen | 8 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Uitvoering | axiaal |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Aantal polen | 8 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Uitvoering | axiaal |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Materiaal | PUR |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 85 °C |
Beschermingsgraad | IP 67 |
Douanetariefnummer | 85366990 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ETIM 5.0 | EC001578 |
ETIM 6.0 | EC001578 |