CB-M12-5000S-5GF
Aansluitkabel
Geschikt voor | Meerstraalsveiligheidsfotocellen COMPACTplus Veiligheidslichtschermen COMPACTplus Veiligheidslichtschermen SOLID-4, -2 |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Type aansluiting | open uiteinde |
Aantal aders | 4 St. |
Afgeschermd | Ja |
Kabeluitvoering | Aansluitkabel (eenzijdig open) |
Kabeldiameter (uitwendig) | 6 mm |
Kabellengte | 5.000 mm |
Materiaal mantel | PUR |
Nettogewicht | 207 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |