CB-M12-1500-3GF/GM
Verbindingskabel
Applicatie | Olie-/smeermiddelbestendig |
Bedrijfsspanning | 30 V AC/DC |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Aantal polen | 3 -polig |
Uitvoering | axiaal |
Ronde stekker, LED | Nee |
Vergrendeling | Wartel |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Aantal polen | 3 -polig |
Uitvoering | axiaal |
Kleur mantel | zwart |
Afgeschermd | Nee |
Kabeluitvoering | Verbindingskabel |
Kabellengte | 1.500 mm |
Materiaal mantel | PUR |
Geschikt voor kabelrupsen | Nee |
Nettogewicht | 55 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |