C3-V1-B-P0-SGSOSR-K1

Signaalzuil

Productnummer: 50130472

Icon Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie C3
Type signaalgeving optisch
Levensduur > 100.000 h
Voedingsspanning UB 24 V, AC/DC, 10 %
Stroomopname, max. 90 mA
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 1.000 mm
Aantal aders 4 -draads
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 30 mm x 298 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC
Kleur behuizing zwart
Type bevestiging, installatiezijde schroefbaar / horizontaal
Type lichtmiddel LED/24V
Bolkapmodule 3 stuks voorgeproduceerd
Signaalbeeld Lamp brandt permanent
Uitstraalhoek 360°
Volgorde van de modules (oplopend) groen, oranje, rood
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 50 °C
Beschermingsgraad IP 65
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 85318070
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371230
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf