BTX 025M-W14
Montageplaat
omvat | 2 st. bout M3 x 20 2 st. onderlegring elk Ø 3,2 mm 3 st. bout M4 x 16 3 st. montagemoer M4 |
Geschikt voor productgroep | Schakelende sensoren, hoekig |
Geschikt voor | Sensoren uit de serie 15 Sensoren uit de serie 25C |
Nettogewicht | 46 g |
Kleur behuizing | zilver |
Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Montageplaat |
Type bevestiging, installatiezijde | Doorgaande bevestiging Geschikt voor M4-schroeven |
Type bevestiging, apparaatzijde | Geschikt voor M3-schroeven schroefbaar |
Materiaal | Metaal, aluminium |
Trillingsdemping | Nee |
Douanetariefnummer | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |