BTU800M

Montagesysteem

Productnummer: 53800130

Verwachte levertijd: 14 werkdagen
Geschikt voor Veiligheidslaserscanner RSL 400
Afmeting (b x h x l) 54,5 mm x 90 mm x 192 mm
Nettogewicht 540 g
Kleur behuizing zwart
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Montagesysteem, instelbaarheid in 2 assen
Type bevestiging, installatiezijde Doorgaande bevestiging
Type bevestiging, apparaatzijde schroefbaar
Zwenkbereik -10 ... 10 °
Materiaal bevestigingsonderdelen Metaal
Douanetariefnummer 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD-model - zip