BTU D12M.5-250
Montagesysteem
Geschikt voor productgroep | Bevestigingen voor ronde stang |
Geschikt voor | BTU D12M-D12-A090 BTU D12M-D12-B090 |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting (Ø x l) | 12 mm x 250 mm |
Normaanduiding bevestigingsonderdeel RVS | V2A |
Nettogewicht | 221 g |
Kleur behuizing | zilver |
Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Ronde stang 12 mm |
Type bevestiging, installatiezijde | klembaar |
Type bevestiging, apparaatzijde | klembaar |
Type bevestigingsonderdeel | star |
Materiaal bevestigingsonderdelen | RVS |
Douanetariefnummer | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |