BTU 935M-D12
Reflector
Geschikt voor productgroep | Schakelende sensoren, hoekig |
Geschikt voor | Reflectorfotocellen PRK |
Voorgemonteerd op | Reflector TKA 30x46 |
Reflectievlak hoogte | 30 mm |
Reflectievlak breedte | 46 mm |
Diameter ronde staaf | 12 mm |
Materiaal reflector | Kunststof |
Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal | Aluminium Staal, verzinkt |
Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Montagesysteem |
Type bevestiging, installatiezijde | Plaatklembevestiging voor ronde stang 12 mm |
Type bevestiging, apparaatzijde | Voorgemonteerde reflector |
Type bevestigingsonderdeel | draaibaar 360° klembaar zwenkbaar |
Materiaal bevestigingsonderdelen | Metaal |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 65 °C |
Douanetariefnummer | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |