BTU 0110M-D12
Bevestigingsonderdeel
omvat | 2 st. bout M3 x 6 |
Geschikt voor productgroep | Bevestigingen voor ronde stang |
Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal | Aluminium Staal, verzinkt |
Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Montagesysteem |
Type bevestiging, installatiezijde | voor ronde stang 12 mm |
Type bevestiging, apparaatzijde | schroefbaar |
Type bevestigingsonderdeel | draaibaar 360° instelbaar klembaar |
Materiaal bevestigingsonderdelen | Metaal |
Douanetariefnummer | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |