BTF830M
Montagehoekprofiel
Applicatie | Montagehoekprofiel voor vloermontage |
Geschikt voor | Veiligheidslaserscanner RSL 400 |
Afmeting (b x h x l) | 186 mm x 275 mm x 288 mm |
Hoogte scanvlak | 300 mm |
Nettogewicht | 4.090 g |
Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
Type bevestiging, installatiezijde | Doorgaande bevestiging |
Type bevestiging, apparaatzijde | schroefbaar |
Materiaal bevestigingsonderdelen | Metaal |
Douanetariefnummer | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |