BT840M

Montagehoekprofiel

Productnummer: 53800134

Direct beschikbaar

Applicatie Montage aan afgeschuinde 90°-hoek
Geschikt voor Veiligheidslaserscanner RSL 400
Afmeting (b x h x l) 84,9 mm x 72 mm x 205,2 mm
Nettogewicht 1.080 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
Type bevestiging, installatiezijde Doorgaande bevestiging
Type bevestiging, apparaatzijde schroefbaar
Materiaal bevestigingsonderdelen Metaal
Douanetariefnummer 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD-model - zip