BT VMHolder
Bevestigingsbeugel
Geschikt voor productgroep | Mobiele codelezers |
Geschikt voor | Mobiele 2D-codelezer serie FIS Mobiele 2D-codelezer serie IT 1900g Mobiele 2D-codelezer serie IT 1902g Mobiele barcodelezer serie IT 3800g Mobiele barcodelezer serie IT 3820 |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 64 mm x 98 mm x 153 mm |
Nettogewicht | 250 g |
Kleur behuizing | zwart |
Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Wandbevestiging |
Type bevestiging, installatiezijde | Bevestigingsschroefdraad |
Type bevestiging, apparaatzijde | voor inschuiven |
Materiaal bevestigingsonderdelen | Metaal |
Douanetariefnummer | 39269097 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |