BT Stand 8 IT 190x

Bevestigingsbeugel

Productnummer: 50114501

Direct beschikbaar

Geschikt voor productgroep Mobiele codelezers
Geschikt voor Mobiele 2D-codelezer serie IT 1900g
Mobiele 2D-codelezer serie IT 1902g
Functies Activering van presentatiemodus
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 130 mm x 150 mm x 185 mm
Nettogewicht 380 g
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Tafelvoet
Type bevestiging, installatiezijde vrijstaand
Type bevestiging, apparaatzijde voor inschuiven
Materiaal bevestigingsonderdelen Kunststof
Douanetariefnummer 84733080
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015