BT Rope IT
Bevestigingsbeugel treklijn
Geschikt voor productgroep | Mobiele codelezers |
Geschikt voor | Mobiele 2D-codelezer serie FIS Mobiele 2D-codelezer serie IT 198xi Mobiele 2D-codelezer serie IT 1910 Mobiele 2D-codelezer serie IT 1911i Mobiele barcodelezer serie IT 1280i Mobiele barcodelezer serie IT 3800i |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 73 mm x 165 mm x 111 mm |
Nettogewicht | 350 g |
Type bevestiging, installatiezijde | hangend (kabel) |
Type bevestiging, apparaatzijde | voor inschuiven |
Materiaal bevestigingsonderdelen | Kunststof |
Douanetariefnummer | 39269097 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |