BT 709M-APSET

Bevestigingsonderdeel

Productnummer: 50144752

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
Serie BT 7xx
omvat 1x verbindingskabel 5 m
Aardingsset voor ingebruikname
Geschikt voor productgroep Contourmeetsysteem
Geschikt voor Contourmeetsysteem CMS 700i
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Besturing van de luchtstroom (pin 4 = SWIN 1)
Spanningsvoorziening
Toerentalsignaal (Pin 5 = SWOUT 1)
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 200 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aantal aders 5 -draads
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal Staal, verzinkt
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Vrijblaasinrichting met dwarsstroomventilator
Type bevestiging, installatiezijde Montagearmen met boring M8
Type bevestiging, apparaatzijde Voorgemonteerd met montagearmen
Werkende lengte 960 mm
Materiaal bevestigingsonderdelen Staal
Trillingsdemping Nee
Douanetariefnummer 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015