BT 708M-APCXL
Bevestigingsonderdeel
Serie | BT 7xx |
Geschikt voor productgroep | Metende lichtschermen Schakelende lichtschermen |
Geschikt voor | Lichtschermen CML700i Lichtschermen CSL 505 Lichtschermen CSL 710 |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Besturing van de luchtstroom (pin 4 = SWIN 1) Spanningsvoorziening Toerentalsignaal (Pin 5 = SWOUT 1) |
Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
Kabellengte | 200 mm |
Materiaal mantel | PUR |
Kabelkleur | zwart |
Aantal aders | 5 -draads |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal | Staal, verzinkt |
Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Vrijblaasinrichting met dwarsstroomventilator |
Type bevestiging, installatiezijde | Montagearmen met boring M8 |
Type bevestiging, apparaatzijde | Voorgemonteerd met montagearmen |
Werkende lengte | 800 mm |
Materiaal bevestigingsonderdelen | Staal |
Trillingsdemping | Nee |
Douanetariefnummer | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |