BT 57
Bevestigingsonderdeel
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Geschikt voor productgroep | Aansluitmodules |
Geschikt voor | MA 21 MA31 |
Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal | Aluminium |
Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Montagesysteem |
Type bevestiging, installatiezijde | Doorgaande bevestiging |
Type bevestiging, apparaatzijde | schroefbaar |
Type bevestigingsonderdeel | zwenkbaar |
Materiaal bevestigingsonderdelen | Metaal |
Trillingsdemping | Nee |
Douanetariefnummer | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |