BT-4NC
Set schuifstuk
omvat | 4 st. schuifmoer BT-NC |
Geschikt voor productgroep | Veiligheidsfotocellen Veiligheidslichtschermen |
Boring 1, diameter | Ø 4.7 mm |
Boring 2, diameter | M6 |
Nettogewicht | 34 g |
Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Schuifstuk |
Type bevestiging, installatiezijde | Bevestigingsschroefdraad |
Type bevestiging, apparaatzijde | Groefmontage |
Materiaal bevestigingsonderdelen | Metaal |
Douanetariefnummer | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |